chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Elektronický modul BL67 16 × digitální vstup, PNP
BL67-16DI-P
ID produktu 6827383
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
cULus
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Napájecí napětí
DC
Počet kanálů
16
Rozměry
91 mm x 32 mm x 59 mm
Stupeň krytí
IP67
Typ přístroje
Modul I/O
Typ signálu
Digitální vstup
Typ vstupu
PNP
Způsob připojení signálu
M8, M23
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
I/O systém
BL67-16DI-P
Klíčové vlastnosti
Způsob připojení signálu
M8, M23
Stupeň krytí
IP67
Typ signálu
Digitální vstup
Skladem v ČR
Cenová skupina
TC1
Ceníková cena
2 407,00 Kč
Celkem za položku
2 407,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu