chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BL67-PG-EN-V3 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Programovatelná brána CODESYS 3 pro I/O systém BL67 multiprotokolová komunikační ethernet brána pro
BL67-PG-EN-V3
ID produktu 6827394
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Funkce přístroje
Programovatelné komunikační brány
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Programování
CODESYS V3
Přenosová rychlost sběrnice
10/100 Mb/s, Full/Half Duplex, Auto Negotiation, Auto Crossing
Připojení napájení
7/8″, 5kolíkový
Připojení sběrnice
2 x M12, 4kolíkový, kódování D
Rozměry
145 mm x 74 mm x 77,5 mm
Sběrnicová stanice
EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Sběrnicový master
Modbus TCP
Stupeň krytí
IP67
Síťový protokol
EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Typ přístroje
Cloudová brána, Programovatelné komunikační brány
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
I/O systém
BL67-PG-EN-V3
Klíčové vlastnosti
Síťový protokol
PROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IP
Stupeň krytí
IP67
Skladem v ČR
Cenová skupina
TC1
Ceníková cena
18 355,00 Kč
Celkem za položku
18 355,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu