chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Programovatelná brána CODESYS 3 pro I/O systém BL20 multiprotokolová komunikační ethernet brána pro
BL20-PG-EN-V3-WV
ID produktu 6827398
Skladem v ČR
Cenová skupina
TF1
Ceníková cena
15 529,00 Kč
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
I/O systém
BL20-PG-EN-V3-WV
Technické údaje
Download
Funkce přístroje
Programovatelné komunikační brány
Max. okolní teplota
60
Min. okolní teplota
-20
Napájecí napětí
DC
Programování
CODESYS V3
Připojení napájení
šroubovací svorky
Připojení sběrnice
Port RJ45
Rozměry
114,8 mm x 50,6 mm x 74,4 mm
Sběrnicová stanice
EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Sběrnicový master
Modbus TCP
Stupeň krytí
IP20
Síťový protokol
EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Typ přístroje
Cloudová brána, Programovatelné komunikační brány
Klíčové vlastnosti
Síťový protokol
PROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IP
Stupeň krytí
IP20
Celkem za položku
15 529,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu