chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
PSD24EX | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
excom I/O systém Modul napájení, 24 V DC, zóna 1
PSD24EX
ID produktu 6881721
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
ATEX, BV, CCC, CE, cFM, cFMus, DNV GL, EAC Ex, IECEx, INMETRO, KCC, KOSHA, KR, LR, UKCA
Elektrické připojení
Přes základní desku
Materiál pouzdra
hliník
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-20
Rozměry
155 mm x 45 mm x 106 mm
Stupeň krytí
IP50
Síťový protokol
EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFIBUS-DP, PROFINET
Typ přístroje
Napájení
Typ signálu
Napájení
Způsob připojení signálu
Klecová svorkovnice, šroubovací svorky
Klíčové vlastnosti
Způsob připojení signálu
šroubovací svorky, Klecová svorkovnice
Síťový protokol
PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Stupeň krytí
IP50
Typ signálu
Napájení
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
I/O systém
PSD24EX
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
22 293,00 Kč
Celkem za položku
22 293,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu