chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
DM80EX | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
excom I/O systém Digitální I/O modul s 8 kanály
DM80EX
ID produktu 6884006
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
ATEX, BV, CCC, CE, cFM, cFMus, DNV GL, EAC Ex, IECEx, INMETRO, KCC, KOSHA, KR, LR, UKCA
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-20
Počet kanálů
8
Rozměry
118 mm x 18 mm x 106 mm
Stupeň krytí
IP20
Síťový protokol
EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFIBUS-DP, PROFINET
Typ přístroje
Modul I/O
Typ signálu
Digitální vstup/výstup, jiskrová bezpečnost, NAMUR
Způsob připojení signálu
Klecová svorkovnice, šroubovací svorky
Klíčové vlastnosti
Způsob připojení signálu
šroubovací svorky, Klecová svorkovnice
Síťový protokol
PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Stupeň krytí
IP20
Typ signálu
Digitální vstup/výstup, NAMUR, jiskrová bezpečnost
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
I/O systém
DM80EX
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
11 354,00 Kč
Celkem za položku
11 354,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu