chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
AI41EX | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
excom I/O systém Vstupní modul – analogový, pasivní, 4kanálový
AI41EX
ID produktu 6884020
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
ATEX, CE, CMI, EAC Ex, INMETRO
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
60
Min. okolní teplota
-20
Počet kanálů
4
Rozměry
118 mm x 18 mm x 106 mm
Stupeň krytí
IP20
Síťový protokol
EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFIBUS-DP, PROFINET
Typ přístroje
Modul I/O
Typ signálu
Analogový vstup, jiskrová bezpečnost
Způsob připojení signálu
Klecová svorkovnice, šroubovací svorky
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
I/O systém
AI41EX
Klíčové vlastnosti
Způsob připojení signálu
šroubovací svorky, Klecová svorkovnice
Síťový protokol
PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Stupeň krytí
IP20
Typ signálu
Analogový vstup, jiskrová bezpečnost
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
16 357,00 Kč
Celkem za položku
16 357,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu