chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
AOH40-N | TURCK - Váš globální automatizační partner
excom I/O System Output Module, Analog, HART, 4-channel
AOH40-N
ID produktu 6884221
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
60
Min. okolní teplota
-20
Počet kanálů
4
Rozměry
118 mm x 18 mm x 106 mm
Stupeň krytí
IP20
Síťový protokol
EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFIBUS-DP, PROFINET
Typ přístroje
Modul I/O
Typ signálu
analogový výstup, bez jiskrové bezpečnosti, HART
Způsob připojení signálu
Klecová svorkovnice, šroubovací svorky
Klíčové vlastnosti
Způsob připojení signálu
šroubovací svorky, Klecová svorkovnice
Síťový protokol
PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Stupeň krytí
IP20
Typ signálu
analogový výstup, HART, bez jiskrové bezpečnosti
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
12 427,00 Kč
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
I/O systém
AOH40-N
Celkem za položku
12 427,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu