chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BM-N | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
excom I/O System Dummy module
BM-N
ID produktu 6884226
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
KCC
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Rozměry
118 mm x 18 mm x 106 mm
Stupeň krytí
IP20
Síťový protokol
EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFIBUS-DP, PROFINET
Typ přístroje
Příslušenství
Klíčové vlastnosti
Síťový protokol
PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Stupeň krytí
IP20
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
719,00 Kč
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
I/O systém
BM-N
Celkem za položku
719,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu