chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
OC11EX/3G.2 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
excom I/O systém PROFIBUS-DP optický vazební modul pro zónu 2
OC11EX/3G.2
ID produktu 6890428
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
ATEX, BV, CCC, CE, cFM, cFMus, DNV GL, EAC Ex, IECEx, INMETRO, KCC, KOSHA, KR, LR
Materiál pouzdra
Eloxovaný hliník
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-20
Počet kanálů
1
Rozměry
105,5 mm x 72 mm x 31 mm
Stupeň krytí
IP20
Síťový protokol
PROFIBUS-DP
Typ přístroje
Převodník
Způsob připojení signálu
D-Sub
Klíčové vlastnosti
Způsob připojení signálu
D-Sub
Síťový protokol
PROFIBUS-DP
Stupeň krytí
IP20
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
32 961,00 Kč
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
I/O systém
OC11EX/3G.2
Celkem za položku
32 961,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu