chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
MT-PPS | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
excom I/O systém Horní podstavce pro PPSA
MT-PPS
ID produktu 9100516
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
ATEX, CCC, CE, cFM, cFMus, DNV GL, EAC Ex, IECEx, KOSHA, KR, LR, UKCA
Materiál pouzdra
Hliník, extruzní profil
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-20
Rozměry
260 mm x 110 mm x 130 mm
Stupeň krytí
IP20
Síťový protokol
EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFIBUS-DP, PROFINET
Typ přístroje
Základní desky
Způsob připojení signálu
Klecová svorkovnice, šroubovací svorky
Klíčové vlastnosti
Způsob připojení signálu
šroubovací svorky, Klecová svorkovnice
Síťový protokol
PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Stupeň krytí
IP20
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
I/O systém
MT-PPS
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
17 670,00 Kč
Celkem za položku
17 670,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu