chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
MT08-N | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
excom I/O systém Nerezový modulární stojan pro 8 modulů (ne-Ex)
MT08-N
ID produktu 9100689
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
ATEX, CE, cFM, cFMus, IECEx
Elektrické připojení
4 x 4 svorky na modul
Materiál pouzdra
Hliník, extruzní profil
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Pokyny pro instalaci
zóna 2
Připojení sběrnice
2 x D-SUB, 9kolíkový
Rozměry
260 mm x 235 mm x 130 mm
Stupeň krytí
IP20
Síťový protokol
EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFIBUS-DP, PROFINET
Typ přístroje
Základní desky
Způsob připojení signálu
Klecová svorkovnice, šroubovací svorky
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
I/O systém
MT08-N
Klíčové vlastnosti
Způsob připojení signálu
šroubovací svorky, Klecová svorkovnice
Síťový protokol
PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Stupeň krytí
IP20
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
25 411,00 Kč
Celkem za položku
25 411,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu