chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
LABELS AND PLUGS M12 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Svorky na štítky IP67 a uzávěry M12
LABELS AND PLUGS M12
ID produktu 100000105
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Stupeň krytí
IP65, IP67, IP69K
Typ přístroje
montážní příslušenství, Ochranný kryt
Klíčové vlastnosti
Stupeň krytí
IP65, IP67, IP69K
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
190,00 Kč
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
Příslušenství
LABELS AND PLUGS M12
Celkem za položku
190,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu