- Certifikáty
- ATEX zóna 2/22, CCC, cULus, IECEx
- Funkce
- řízený
- Max. okolní teplota
- 70
- Min. okolní teplota
- -40
- Pokyny pro instalaci
- zóna 2, zóna 22
- Počet Ethernet portů
- 10násobný
- Přenosová rychlost Ethernet
- 10/100/1000 Mbps
- Připojení Ethernet
- 2 x M12, 8kolíkový, kódování X, 8 x M12, 4kolíkový, kódování D
- Připojení napájení
- 7/8″, 4kolíkový
- Rozměry
- 230,4 mm x 60,4 mm x 38,8 mm
- Stupeň krytí
- IP65, IP67, IP69K
- Síťový protokol
- EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
- Typ přístroje
- Ethernet přepínač