chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TBEN-LL-SE-U1 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Neřízený Ethernet přepínač 8 × 100Mbit porty
TBEN-LL-SE-U1
ID produktu 100028461
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
ATEX zóna 2/22, CCC, cULus, IECEx
Funkce
neřízený
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Pokyny pro instalaci
zóna 2, zóna 22
Počet Ethernet portů
8násobný
Přenosová rychlost Ethernet
10/100 Mbps
Připojení Ethernet
8 x M12, 4kolíkový, kódování D
Připojení napájení
M12 kódování , L
Rozměry
230,4 mm x 60,4 mm x 34,8 mm
Stupeň krytí
IP65, IP67, IP69K
Typ přístroje
Ethernet přepínač
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
Příslušenství
TBEN-LL-SE-U1
Klíčové vlastnosti
Certifikáty
ATEX zóna 2/22, cULus, IECEx, CCC
Stupeň krytí
IP65, IP67, IP69K
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
10 290,00 Kč
Celkem za položku
10 290,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu