chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
SFOL-5M | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optické vlákno IP-Link Pouzdro kabelu PUR
SFOL-5M
ID produktu 6603386
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
oranžová
Délka kabelu
5
Materiál kabelu
PUR
Průměr kabelu (mm)
5.5
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
Příslušenství
SFOL-5M
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK1
Ceníková cena
1 052,00 Kč
Celkem za položku
1 052,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu