chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
SFOL-3M | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optické vlákno IP-Link Pouzdro kabelu PUR
SFOL-3M
ID produktu 6611279
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
oranžová
Délka kabelu
3
Materiál kabelu
PUR
Průměr kabelu (mm)
5.5
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
Příslušenství
SFOL-3M
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK1
Ceníková cena
843,00 Kč
Celkem za položku
843,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu