chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TBNN-S0-DRS-10 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Adaptér pro montážní skupiny modulů TBEN-S na DIN lištu
TBNN-S0-DRS-10
ID produktu 6814042
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Stupeň krytí
IP65, IP67, IP69K
Typ přístroje
montážní příslušenství
Klíčové vlastnosti
Stupeň krytí
IP65, IP67, IP69K
Skladem v ČR
Cenová skupina
TC2
Ceníková cena
3 911,00 Kč
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
Příslušenství
TBNN-S0-DRS-10
Celkem za položku
3 911,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu