chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
I/O-ASSISTANT-KABEL-PICONET | TURCK - Váš globální automatizační partner
piconet Accessories
I/O-ASSISTANT-KABEL-PICONET
ID produktu 6824399
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
0
Stupeň krytí
IP67
Typ přístroje
Adaptérový kabel
Klíčové vlastnosti
Stupeň krytí
IP67
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
2 793,00 Kč
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
Příslušenství
I/O-ASSISTANT-KABEL-PICONET
Celkem za položku
2 793,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu