chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BL67-WAS5-THERMO | TURCK - Váš globální automatizační partner
Příslušenství pro BL67 Kulatý konektor M12 × 1 se snímačem Pt1000
BL67-WAS5-THERMO
ID produktu 6827197
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
UL
Jmenovité napětí
60
Konektor A
zástrčka, M12 x 1, přímý
Max. okolní teplota
90
Min. okolní teplota
-25
Počet pinů
5
Stupeň krytí
IP67
Typ připojení
Šroubové/svorkové připojení
Typ přístroje
Samostatná zástrčka
Tělo konektoru
plast
Klíčové vlastnosti
Certifikáty
UL
Stupeň krytí
IP67
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
Příslušenství
BL67-WAS5-THERMO
Skladem v ČR
Cenová skupina
TC1
Ceníková cena
955,00 Kč
Celkem za položku
955,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu