chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
D9T-RS485 /6ES7972-0BA61-0XA0 | TURCK - Váš globální automatizační partner
excom I/O systém Konektor sběrnice PROFIBUS, RS485
D9T-RS485 /6ES7972-0BA61-0XA0
ID produktu 6890942
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Rozměry
54 mm x 16 mm x 39,5 mm
Stupeň krytí
IP20
Síťový protokol
EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFIBUS-DP, PROFINET
Typ přístroje
Příslušenství
Klíčové vlastnosti
Síťový protokol
PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Stupeň krytí
IP20
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
Příslušenství
D9T-RS485 /6ES7972-0BA61-0XA0
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
1 849,00 Kč
Celkem za položku
1 849,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu