chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
LWL-KONFEKTIONIERUNGS-SET | TURCK - Váš globální automatizační partner
piconet Accessories
LWL-KONFEKTIONIERUNGS-SET
ID produktu 6900281
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
0
Stupeň krytí
IP67
Typ přístroje
Optické vlákno
Klíčové vlastnosti
Stupeň krytí
IP67
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
Příslušenství
LWL-KONFEKTIONIERUNGS-SET
Skladem v ČR
Cenová skupina
TA1
Ceníková cena
9 498,00 Kč
Celkem za položku
9 498,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu