chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RKSW-2RSSW45-0002 | TURCK - Váš globální automatizační partner
2násobný rozdělovač
RKSW-2RSSW45-0002
ID produktu 6935098
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Jmenovité napětí
48
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Materiál převlečné matice / šroubu B
mosaz
Použití
Data
Počet pinů
5
Počet pólů
4
Proudové zatížení
0.4
Příslušenství
T rozdělovač
Síťový protokol
PROFIBUS-DP
Tvar pouzdra
T rozdělovač
Typ přístroje
T rozdělovač
Klíčové vlastnosti
Síťový protokol
PROFIBUS-DP
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
Příslušenství
RKSW-2RSSW45-0002
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK1
Ceníková cena
2 736,00 Kč
Celkem za položku
2 736,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu