chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
STB16-4RS/1.5-BU | TURCK - Váš globální automatizační partner
excom I/O systém Sada 16 modrých šroubovacích svorkovnic se 4 piny.
STB16-4RS/1.5-BU
ID produktu 9909622
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Stupeň krytí
IP20
Síťový protokol
EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFIBUS-DP, PROFINET
Typ přístroje
Příslušenství
Klíčové vlastnosti
Síťový protokol
PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Stupeň krytí
IP20
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
Příslušenství
STB16-4RS/1.5-BU
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
1 310,00 Kč
Celkem za položku
1 310,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu