chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
STB16-4RC/1.5-BK | TURCK - Váš globální automatizační partner
excom I/O systém Sada 16 černých 4pinových svorkových bloků s klecovými svorkami.
STB16-4RC/1.5-BK
ID produktu 9909625
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Stupeň krytí
IP20
Síťový protokol
EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFIBUS-DP, PROFINET
Typ přístroje
Příslušenství
Klíčové vlastnosti
Síťový protokol
PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Stupeň krytí
IP20
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
Příslušenství
STB16-4RC/1.5-BK
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
1 327,00 Kč
Celkem za položku
1 327,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu