chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
SE-44M-E924 | TURCK - Váš globální automatizační partner
průmyslový Ethernet
SE-44M-E924
ID produktu U3-00775
home
Home
Loading...
Technické údaje
Funkce
řízený
Max. okolní teplota
75
Min. okolní teplota
-40
Počet Ethernet portů
8 × port + 1 × RS232 konfig. port
Přenosová rychlost Ethernet
10/100 Mbps
Připojení Ethernet
8 x M12, 4kolíkový, kódování D
Připojení napájení
7/8″, 5kolíkový
Připojení sběrnice
M12 x 1 zásuvkový konektor, 4kolíkový, kódování D
Rozměry
105 mm x 200 mm x 30 mm
Stupeň krytí
IP67
Typ přístroje
Ethernet přepínač
Klíčové vlastnosti
Stupeň krytí
IP67
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
Příslušenství
SE-44M-E924
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
73 416,00 Kč
Celkem za položku
73 416,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu