chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
SE-84X-E524 | TURCK - Váš globální automatizační partner
průmyslový Ethernet
SE-84X-E524
ID produktu U7960
home
Home
Loading...
Technické údaje
Funkce
neřízený
Max. okolní teplota
75
Min. okolní teplota
-40
Počet Ethernet portů
5 portů
Přenosová rychlost Ethernet
10/100 Mbps
Připojení Ethernet
5 x M12, 8kolíkový, kódování A
Připojení napájení
7/8″, 5kolíkový
Připojení sběrnice
M12 x 1 zásuvkový konektor, 8kolíkový
Rozměry
95 mm x 160 mm x 30 mm
Stupeň krytí
IP67
Typ přístroje
Ethernet přepínač
Klíčové vlastnosti
Stupeň krytí
IP67
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
21 418,00 Kč
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
Příslušenství
SE-84X-E524
Celkem za položku
21 418,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu