chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
DPC-49-ADU | TURCK - Váš globální automatizační partner
Diagnostický modul
DPC-49-ADU
ID produktu 6882012
home
Home
Loading...
Technické údaje
Stupeň krytí
IP20
Síťový protokol
FOUNDATION fieldbus
Použití
Data
Materiál pouzdra
plast
Min. okolní teplota
-20
Max. okolní teplota
60
Pokyny pro instalaci
základní prostředí
Způsob připojení signálu
Screw terminal
Klíčové vlastnosti
Síťový protokol
FOUNDATION fieldbus
Stupeň krytí
IP20
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
Sběrnicové PA komponenty
DPC-49-ADU
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK3
Ceníková cena
25 095,00 Kč
Celkem za položku
25 095,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu