chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
DPC-49-IPS1 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Napájecí modul
DPC-49-IPS1
ID produktu 6882023
home
Home
Loading...
Technické údaje
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
60
Min. okolní teplota
-20
Pokyny pro instalaci
základní prostředí
Použití
Data
Stupeň krytí
IP20
Síťový protokol
FOUNDATION fieldbus
Výstupní napětí
27 VDC
Způsob připojení signálu
Screw terminal
Klíčové vlastnosti
Síťový protokol
FOUNDATION fieldbus
Stupeň krytí
IP20
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
Sběrnicové PA komponenty
DPC-49-IPS1
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK3
Ceníková cena
16 152,00 Kč
Celkem za položku
16 152,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu