chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
EG-VA2020/BV67-T103 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Příslušenství pro sběrnicové systémy Nerezové pouzdro s krytím IP66
EG-VA2020/BV67-T103
ID produktu 6884136
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Kabelová průchodka
Materiál pouzdra
nerez ocel
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-30
Použití
Data
Povrch pouzdra
broušeno a leštěno (distribuce velikosti zrna 240)
Rozměry
200 mm x 200 mm x 80,5 mm
Specifikace materiálu pouzdra
1,4301 (AISI 304)
Stupeň krytí
IP66
Typ přístroje
Pouzdro
Způsob připojení signálu
Kabelová průchodka
Klíčové vlastnosti
Stupeň krytí
IP66
home
Turck-Shop
Sběrnicová technika
Sběrnicové PA komponenty
EG-VA2020/BV67-T103
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK3
Ceníková cena
24 710,00 Kč
Celkem za položku
24 710,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu