chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
FM-IM-2UPLI63FX | TURCK - Váš globální automatizační partner
Procesorová jednotka Pro připojení nevýbušných průtokových senzorů řady FP.
FM-IM-2UPLI63FX
ID produktu 100000819
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
cULus
Elektrické připojení
Svorkovnice
Funkce
Monitorování průtoku
Komunikační protokol
IO-Link
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Oblast použití
Standardní
Pouzdro
Vyhodnocovací zařízení
Rozměry
110 mm x 27 mm x 89 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Polykarbonát/ABS
Stupeň krytí
IP20
Výstupní funkce
analogový výstup
Klíčové vlastnosti
Komunikační protokol
IO-Link
Výstupní funkce
analogový výstup
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD2
Ceníková cena
8 041,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Hlídače průtoku / průtokoměry
FM-IM-2UPLI63FX
Celkem za položku
8 041,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu