chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
FS100-300L-16-2UPN8-H1141 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Hlídač průtoku
FS100-300L-16-2UPN8-H1141
ID produktu 100001007
home
Home
Loading...
Technické údaje
Stupeň krytí
IP66, IP67, IP69K
Spínací funkce
lze nastavit spínací/rozpínací
Výstupní funkce
PNP/NPN
Certifikáty
CE, cULus
Pouzdro
s displejem (integrované čidlo)
Procesní připojení
vnější závit NPT 1/2″
Hloubka ponoru L
16.9
Médium
kapaliny
Komunikační protokol
IO-Link
Elektrické připojení
konektor
Typ konektoru
M12 x 1
Materiál pouzdra
nerez/plast
Specifikace materiálu pouzdra
1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan C 65 A 15 HPM 000/Ultramid A3X2G5
Min. teplota média
-25
Max. teplota média
85
Min. okolní teplota
-40
Max. okolní teplota
80
Provedení
ponorný senzor
Elektrický výstup
2 × spínací výstup, IO-Link
Klíčové vlastnosti
Komunikační protokol
IO-Link
Hloubka ponoru L
16.9
Procesní připojení
vnější závit NPT 1/2″
Výstupní funkce
PNP/NPN
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD2
Ceníková cena
9 730,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Hlídače průtoku / průtokoměry
FS100-300L-16-2UPN8-H1141
Celkem za položku
9 730,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu