- Certifikáty
- CE, cULus
- Délka tyče (mm)
- 45
- Elektrické připojení
- Konektor
- Elektrický výstup
- 2 x spínací výstup, IO-Link
- Funkce
- Monitorování průtoku
- Hloubka ponoru L
- 16.9
- Komunikační protokol
- IO-Link
- Materiál (ve styku s médiem)
- nerez ocel 1.4571 (AISI 316Ti), O-kroužek FKM, ploché těsnění AFM
- Materiál pouzdra
- Nerez ocel / plast
- Max. okolní teplota
- 80
- Max. teplota média
- 85
- Min. okolní teplota
- -40
- Min. teplota média
- -25
- Médium
- kapaliny
- Pouzdro
- S displejem (integrovaná sonda)
- Procesní připojení
- vnější závit G 1/4″
- Provedení
- Ponorný senzor
- Rozměry
- 141,4 mm x 38 mm x 49 mm
- Signalizace
- LED signalizace stavu napájení, výstupu a procesu Teach. zobrazení procesní hodnoty sloupcem LED
- Specifikace materiálu pouzdra
- 1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan C 65 A 15 HPM 000/Ultramid A3X2G5
- Spínací funkce
- lze nastavit spínací / rozpínací
- Stupeň krytí
- IP66, IP67, IP69K
- Typ konektoru
- M12 x 1
- Výstupní funkce
- PNP/NPN