chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
FP100-300L-62-NA-H1141 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Hlídač průtoku Ponorný senzor bez integrovaného procesoru
FP100-300L-62-NA-H1141
ID produktu 100001052
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
CE, cULus
Délka tyče (mm)
93
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Monitorování průtoku
Hloubka ponoru L
64.9
Materiál (ve styku s médiem)
nerez ocel 1.4571 (AISI 316Ti), O-kroužek FKM, ploché těsnění AFM
Materiál pouzdra
nerez ocel
Max. okolní teplota
80
Max. teplota média
85
Min. okolní teplota
-40
Min. teplota média
-25
Médium
kapaliny
Pouzdro
Bez displeje (integrovaná sonda)
Provedení
Ponorný senzor
Rozměry
121,1 mm x 38 mm x 49 mm
Signalizace
4místný 12segmentový displej, otočný o 180°, červený nebo zelený
Specifikace materiálu pouzdra
1.4571 (AISI 316Ti)
Stupeň krytí
IP66, IP67, IP69K
Typ konektoru
M12 x 1
Klíčové vlastnosti
Hloubka ponoru L
64.9
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD2
Ceníková cena
5 784,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Hlídače průtoku / průtokoměry
FP100-300L-62-NA-H1141
Celkem za položku
5 784,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu