chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
FCS-K20-AP8X-H1141/3M | TURCK - Váš globální automatizační partner
Monitorování průtoku Ponorný senzor s integrovaným procesorem
FCS-K20-AP8X-H1141/3M
ID produktu 100001097
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Délka kabelu
3
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Funkce
Monitorování průtoku
Funkční princip
kalorimetrická
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
60
Max. teplota média
70
Min. okolní teplota
0
Min. teplota média
-20
Médium
plyny
Napájecí napětí
DC
Oblast použití
Standardní
Pouzdro
ponorný
Procesní připojení
PVC příruba (součástí dodávky)
Provedení
Ponorný senzor
Specifikace materiálu pouzdra
PBT-GF30-V0
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Procesní připojení
PVC příruba (součástí dodávky)
Výstupní funkce
PNP
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD2
Ceníková cena
5 875,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Hlídače průtoku / průtokoměry
FCS-K20-AP8X-H1141/3M
Celkem za položku
5 875,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu