chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
FTCI-G1/4D06A4P-2LIX-H1141 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Monitorování průtoku Inline senzor s integrovanou procesorovou jednotkou
FTCI-G1/4D06A4P-2LIX-H1141
ID produktu 100004083
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Měření rychlosti průtoku
Funkční princip
kalorimetrická
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
60
Max. teplota média
60
Min. okolní teplota
0
Min. teplota média
0
Médium
kapaliny
Napájecí napětí
DC
Oblast použití
Standardní
Pouzdro
Inline
Procesní připojení
G 1/4″
Provedení
Inline senzor
Specifikace materiálu pouzdra
PBT
Stupeň krytí
IP65
Výstupní funkce
analogový výstup
Klíčové vlastnosti
Procesní připojení
G 1/4″
Výstupní funkce
analogový výstup
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD2
Ceníková cena
27 518,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Hlídače průtoku / průtokoměry
FTCI-G1/4D06A4P-2LIX-H1141
Celkem za položku
27 518,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu