chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
FS101-300L-16-2UPN8-H1141 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Hlídač průtoku
FS101-300L-16-2UPN8-H1141
ID produktu 100030869
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
cULus
Délka tyče (mm)
45
Elektrické připojení
Konektor
Elektrický výstup
2 x spínací výstup, IO-Link
Funkce
Monitorování průtoku
Hloubka ponoru L
16.9
Komunikační protokol
IO-Link
Materiál (ve styku s médiem)
nerez ocel 1.4571 (AISI 316Ti), O-kroužek FKM
Materiál pouzdra
Nerez ocel / plast
Max. okolní teplota
80
Max. teplota média
85
Min. okolní teplota
-40
Min. teplota média
-25
Médium
kapaliny
Pouzdro
S displejem (integrovaná sonda)
Procesní připojení
vnější závit NPT 1/2″
Provedení
Ponorný senzor
Rozměry
141,4 mm x 38 mm x 49 mm
Signalizace
LED signalizace stavu napájení, výstupu, jednotek a procesu Teach. Signalizace 12segmentovým zobrazovačem.
Specifikace materiálu pouzdra
1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan C 65 A 15 HPM 000/Ultramid A3X2G5
Spínací funkce
lze nastavit spínací / rozpínací
Stupeň krytí
IP66, IP67, IP69K
Typ konektoru
M12 x 1
Výstupní funkce
PNP/NPN
Klíčové vlastnosti
Komunikační protokol
IO-Link
Hloubka ponoru L
16.9
Procesní připojení
vnější závit NPT 1/2″
Výstupní funkce
PNP/NPN
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD2
Ceníková cena
9 730,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Hlídače průtoku / průtokoměry
FS101-300L-16-2UPN8-H1141
Celkem za položku
9 730,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu