chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
FS101-300L-62-2LI-H1141 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Hlídač průtoku
FS101-300L-62-2LI-H1141
ID produktu 100030876
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
CE, cULus
Délka tyče (mm)
93
Elektrické připojení
Konektor
Elektrický výstup
proudový výstup (3drát)
Funkce
Monitorování průtoku
Hloubka ponoru L
64.9
Materiál (ve styku s médiem)
nerez ocel 1.4571 (AISI 316Ti), O-kroužek FKM, ploché těsnění AFM
Materiál pouzdra
Nerez ocel / plast
Max. okolní teplota
80
Max. teplota média
85
Min. okolní teplota
-40
Min. teplota média
-25
Médium
kapaliny
Pouzdro
S displejem (integrovaná sonda)
Procesní připojení
vnější závit G 1/2″
Provedení
Ponorný senzor
Rozměry
189,4 mm x 38 mm x 49 mm
Signalizace
LED signalizace stavu napájení a procesu Teach Signalizace 12segmentovým zobrazovačem.
Specifikace materiálu pouzdra
1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan C 65 A 15 HPM 000/Ultramid A3X2G5
Stupeň krytí
IP66, IP67, IP69K
Typ konektoru
M12 x 1
Výstupní funkce
Analogový výstupní proud
Klíčové vlastnosti
Hloubka ponoru L
64.9
Procesní připojení
vnější závit G 1/2″
Výstupní funkce
Analogový výstupní proud
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD2
Ceníková cena
9 730,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Hlídače průtoku / průtokoměry
FS101-300L-62-2LI-H1141
Celkem za položku
9 730,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu