chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
FCS-M18-IOL | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Snímač sledování průtoku vzduchu S integrovanou procesorovou jednotkou
FCS-M18-IOL
ID produktu 100052031
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Monitorování průtoku
Komunikační protokol
IO-Link
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
70
Max. teplota média
70
Min. okolní teplota
-20
Min. teplota média
-20
Médium
plyny
Napájecí napětí
DC
Oblast použití
Standardní
Pouzdro
ponorný
Procesní připojení
M18 x 1
Provedení
Ponorný senzor
Specifikace materiálu pouzdra
CuZn
Spínací funkce
NO/NC (BEZ předvolby)
Stupeň krytí
IP67
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Komunikační protokol
IO-Link
Procesní připojení
M18 x 1
Výstupní funkce
PNP
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD2
Ceníková cena
6 544,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Hlídače průtoku / průtokoměry
FCS-M18-IOL
Celkem za položku
6 544,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu