chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
FCS-K20-IOL-0.2-RS4T | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Snímač sledování průtoku vzduchu S integrovanou procesorovou jednotkou
FCS-K20-IOL-0.2-RS4T
ID produktu 100052051
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Délka kabelu
0.2
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Funkce
Monitorování průtoku
Komunikační protokol
IO-Link
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Max. teplota média
70
Min. okolní teplota
-20
Min. teplota média
-20
Médium
plyny
Napájecí napětí
DC
Oblast použití
Standardní
Pouzdro
ponorný
Procesní připojení
PVC příruba (součástí dodávky)
Provedení
Ponorný senzor
Specifikace materiálu pouzdra
PBT-GF30-V0
Spínací funkce
NO/NC (BEZ předvolby)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Výstupní funkce
PNP
home
Turck-Shop
Senzory
Hlídače průtoku / průtokoměry
FCS-K20-IOL-0.2-RS4T
Klíčové vlastnosti
Komunikační protokol
IO-Link
Procesní připojení
PVC příruba (součástí dodávky)
Výstupní funkce
PNP
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD2
Ceníková cena
5 687,00 Kč
Celkem za položku
5 687,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu