chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
FCS-G1/2A4P-AP8X/L120 | TURCK - Váš globální automatizační partner
hlídání průtoku
FCS-G1/2A4P-AP8X/L120
ID produktu 6870026
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Monitorování průtoku
Funkční princip
kalorimetrická
Materiál pouzdra
plast
Max. teplota média
80
Min. teplota média
-20
Médium
kapaliny
Napájecí napětí
DC
Oblast použití
Standardní
Pouzdro
ponorný
Procesní připojení
G 1/2″
Provedení
Ponorný senzor
Specifikace materiálu pouzdra
PBT
Spínací funkce
rozpínací kontakt (NO)
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Procesní připojení
G 1/2″
Výstupní funkce
PNP
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD2
Ceníková cena
17 745,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Hlídače průtoku / průtokoměry
FCS-G1/2A4P-AP8X/L120
Celkem za položku
17 745,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu