chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
FTCS-G1/2A4P-2AP8X-H1140 | TURCK - Váš globální automatizační partner
hlídání průtoku
FTCS-G1/2A4P-2AP8X-H1140
ID produktu 6870035
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Monitorování průtoku
Funkční princip
kalorimetrická
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
80
Max. teplota média
80
Min. okolní teplota
-20
Min. teplota média
-20
Médium
kapaliny
Napájecí napětí
DC
Oblast použití
Standardní
Pouzdro
ponorný
Procesní připojení
G 1/2″
Provedení
Ponorný senzor
Specifikace materiálu pouzdra
PBT
Spínací funkce
2 x BEZ kontaktu
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Procesní připojení
G 1/2″
Výstupní funkce
PNP
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD2
Ceníková cena
11 793,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Hlídače průtoku / průtokoměry
FTCS-G1/2A4P-2AP8X-H1140
Celkem za položku
11 793,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu