chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Monitorování průtoku Inline senzor s integrovanou procesorovou jednotkou
FTCI-10D10A4P-LI-UP8X-H1141
ID produktu 6870042
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD2
Ceníková cena
20 003,00 Kč
Celkem za položku
20 003,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
home
Turck-Shop
Senzory
Hlídače průtoku / průtokoměry
FTCI-10D10A4P-LI-UP8X-H1141
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Měření rychlosti průtoku
Funkční princip
kalorimetrická
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
60
Max. teplota média
90
Min. okolní teplota
0
Min. teplota média
-10
Médium
kapaliny
Napájecí napětí
DC
Oblast použití
Standardní
Pouzdro
Inline
Procesní připojení
Kompresní armatury pro trubky Ø 10 x 1 (EN10305-1)
Provedení
Inline senzor
Specifikace materiálu pouzdra
PBT
Spínací funkce
lze nastavit spínací / rozpínací
Stupeň krytí
IP65
Typ konektoru
M12 x 1
Výstupní funkce
PNP/analogový výstup
Klíčové vlastnosti
Procesní připojení
Kompresní armatury pro trubky Ø 10 x 1 (EN10305-1)
Výstupní funkce
PNP/analogový výstup
Kontaktovat podporu