chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
FCS-G1/2A4P-LIX-H1141/L120 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Monitorování průtoku Ponorný senzor s integrovaným procesorem
FCS-G1/2A4P-LIX-H1141/L120
ID produktu 6870059
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
cULus
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Monitorování průtoku
Funkční princip
kalorimetrická
Materiál pouzdra
plast
Max. teplota média
70
Min. teplota média
-20
Médium
kapaliny
Napájecí napětí
DC
Oblast použití
Standardní
Pouzdro
ponorný
Procesní připojení
G 1/2″
Provedení
Ponorný senzor
Specifikace materiálu pouzdra
PBT
Stupeň krytí
IP65
Typ konektoru
M12 x 1
Výstupní funkce
analogový výstup
Klíčové vlastnosti
Procesní připojení
G 1/2″
Výstupní funkce
analogový výstup
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD2
Ceníková cena
20 460,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Hlídače průtoku / průtokoměry
FCS-G1/2A4P-LIX-H1141/L120
Celkem za položku
20 460,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu