chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
hlídání průtoku
FCS-GL1/2A4P-VRX/230VAC
ID produktu 6870098
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD2
Ceníková cena
10 587,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Hlídače průtoku / průtokoměry
FCS-GL1/2A4P-VRX/230VAC
Technické údaje
Download
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Monitorování průtoku
Funkční princip
kalorimetrická
Materiál pouzdra
plast
Max. teplota média
80
Min. teplota média
-20
Médium
kapaliny
Napájecí napětí
AC
Pouzdro
ponorný
Procesní připojení
G 1/2″ dlouhé provedení
Provedení
Ponorný senzor
Specifikace materiálu pouzdra
PBT
Spínací funkce
Doplňkový kontakt
Výstupní funkce
Reléový výstup
Klíčové vlastnosti
Procesní připojení
G 1/2″ dlouhé provedení
Výstupní funkce
Reléový výstup
Celkem za položku
10 587,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu