chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
FCS-G1/4A4-AP8X-H1141 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Monitorování průtoku Ponorný senzor s integrovaným procesorem
FCS-G1/4A4-AP8X-H1141
ID produktu 6870101
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
cULus
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Monitorování průtoku
Funkční princip
kalorimetrická
Materiál pouzdra
nerez ocel
Max. okolní teplota
80
Max. teplota média
80
Min. okolní teplota
-20
Min. teplota média
-20
Médium
kapaliny
Napájecí napětí
DC
Oblast použití
Standardní
Pouzdro
ponorný
Procesní připojení
G 1/4″
Provedení
Ponorný senzor
Specifikace materiálu pouzdra
1.4571 (AISI 316Ti)
Spínací funkce
rozpínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Procesní připojení
G 1/4″
Výstupní funkce
PNP
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD2
Ceníková cena
11 936,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Hlídače průtoku / průtokoměry
FCS-G1/4A4-AP8X-H1141
Celkem za položku
11 936,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu