chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Monitorování průtoku Ponorný senzor s integrovaným procesorem
FCS-GL1/2A4P-LIX-H1141
ID produktu 6870232
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD2
Ceníková cena
15 574,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Hlídače průtoku / průtokoměry
FCS-GL1/2A4P-LIX-H1141
Technické údaje
Download
Certifikáty
cULus
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Monitorování průtoku
Funkční princip
kalorimetrická
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Max. teplota média
80
Min. okolní teplota
-20
Min. teplota média
-20
Médium
kapaliny
Napájecí napětí
DC
Oblast použití
Standardní
Pouzdro
ponorný
Procesní připojení
G 1/2″ dlouhé provedení
Provedení
Ponorný senzor
Specifikace materiálu pouzdra
PBT
Stupeň krytí
IP65
Typ konektoru
M12 x 1
Výstupní funkce
analogový výstup
Klíčové vlastnosti
Procesní připojení
G 1/2″ dlouhé provedení
Výstupní funkce
analogový výstup
Celkem za položku
15 574,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu