chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
FCST-A4P-2AP8X-H1140 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Volně otočný hlídač průtoku FCST Sledování rychlosti průtoku
FCST-A4P-2AP8X-H1140
ID produktu 6870251
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
cULus
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Monitorování průtoku
Funkční princip
kalorimetrická
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Max. teplota média
80
Min. okolní teplota
-20
Min. teplota média
-20
Médium
kapaliny
Napájecí napětí
DC
Oblast použití
Standardní
Pouzdro
ponorný
Procesní připojení
vnitřní závit M18 x 1,5
Provedení
Ponorný senzor
Specifikace materiálu pouzdra
PBT
Spínací funkce
2 x BEZ kontaktu
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Výstupní funkce
2 x PNP
Klíčové vlastnosti
Procesní připojení
vnitřní závit M18 x 1,5
Výstupní funkce
2 x PNP
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD2
Ceníková cena
10 670,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Hlídače průtoku / průtokoměry
FCST-A4P-2AP8X-H1140
Celkem za položku
10 670,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu