chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
FCST-A4P-LILX-H1141 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Volně otočný hlídač průtoku FCST Sledování rychlosti průtoku
FCST-A4P-LILX-H1141
ID produktu 6870256
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
cULus
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Monitorování průtoku
Funkční princip
kalorimetrická
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Max. teplota média
80
Min. okolní teplota
-20
Min. teplota média
-20
Médium
kapaliny
Napájecí napětí
DC
Oblast použití
Standardní
Pouzdro
ponorný
Procesní připojení
vnitřní závit M18 x 1,5
Provedení
Ponorný senzor
Specifikace materiálu pouzdra
PBT
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Výstupní funkce
analogový výstup
Klíčové vlastnosti
Procesní připojení
vnitřní závit M18 x 1,5
Výstupní funkce
analogový výstup
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD2
Ceníková cena
14 888,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Hlídače průtoku / průtokoměry
FCST-A4P-LILX-H1141
Celkem za položku
14 888,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu