chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
FCST-A4-NA-H1141 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Monitorování průtoku Funkce odpovídající průtokovým modulům
FCST-A4-NA-H1141
ID produktu 6870266
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Monitorování průtoku
Funkční princip
kalorimetrická
Materiál pouzdra
nerez ocel
Max. teplota média
80
Min. teplota média
-20
Médium
kapaliny
Oblast použití
Standardní
Pouzdro
ponorný
Procesní připojení
vnitřní závit M18 x 1,5
Provedení
Ponorný senzor
Rozměry
121,1 mm x 38 mm x 49 mm
Signalizace
4místný 12segmentový displej, otočný o 180°, červený nebo zelený
Specifikace materiálu pouzdra
1.4571 (AISI 316Ti)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Klíčové vlastnosti
Procesní připojení
vnitřní závit M18 x 1,5
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD2
Ceníková cena
5 415,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Hlídače průtoku / průtokoměry
FCST-A4-NA-H1141
Celkem za položku
5 415,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu