chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
FTCST-A4P-2AP8X-H1140 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Volně otočný hlídač průtoku FTCST Sledování rychlosti průtoku a teploty média
FTCST-A4P-2AP8X-H1140
ID produktu 6870280
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
cULus
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Monitorování průtoku
Funkční princip
kalorimetrická
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Max. teplota média
80
Min. okolní teplota
-20
Min. teplota média
-20
Médium
kapaliny
Napájecí napětí
DC
Oblast použití
Standardní
Pouzdro
ponorný
Procesní připojení
vnitřní závit M18 x 1,5
Provedení
Ponorný senzor
Specifikace materiálu pouzdra
PBT
Spínací funkce
2 x BEZ kontaktu
Stupeň krytí
IP65
Typ konektoru
M12 x 1
Výstupní funkce
2 x PNP
Klíčové vlastnosti
Procesní připojení
vnitřní závit M18 x 1,5
home
Turck-Shop
Senzory
Hlídače průtoku / průtokoměry
FTCST-A4P-2AP8X-H1140
Výstupní funkce
2 x PNP
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD2
Ceníková cena
10 239,00 Kč
Celkem za položku
10 239,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu